Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
PERI
Description
124115 - UDG 25x125
Bill of material
124115
ARTICLENUMBER
Art.-Nr.
124115
SHORTNAME
UDG 25X125
ARTIKLENAME
Article Name
STEEL DECK UDG 25X125
ARTICLEDESC
Article Description
Mounted on Ledgers UH
ARTICLEGROUP
PERI UP FLEX MODULAR SCAFFOLD
LODLEVEL
LOD Level
LENGHT
0 mm
WIDTH
1000 mm
HEIGHT
250 mm
AREA
0 mm^2
WEIGHT
8.01 kg
ARTICLESTATUS
1 - Standard Article
RENTABLE
UNIT
PC
PRODUCTINFO
Product Information
https://www.peri.com/en/products/scaffolding.html
PROCURUMENTLOC
Procurument Locations
https://www.peri.com/en/company/locations.html#view=list
DOCUMENTS
https://www.peri.de/produkte/geruestsysteme/arbeitsgerueste-und-geruest-plattformen/peri-up-flex-bewehrungsgeruest.html
DOCUMENTSADD
Documents Additional
https://www.peri.com/en/products/software-and-apps.html
Previews
3D
Размер
2D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси