Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
PERI
Description
117192 - SWING LEDGER UPK 125
Bill of material
117192
ARTICLENUMBER
Art.-Nr.
117192
SHORTNAME
SWING LEDGER UPK 125
ARTIKLENAME
Article Name
SWING LEDGER UPK 125
ARTICLEDESC
Article Description
Upwards opening ledger
ARTICLEGROUP
PERI UP FLEX MODULAR SCAFFOLD
LODLEVEL
LOD Level
LENGHT
0 mm
WIDTH
0 mm
HEIGHT
0 mm
AREA
0 mm^2
WEIGHT
4.24 kg
ARTICLESTATUS
1 - Standard Article
RENTABLE
UNIT
PC
PRODUCTINFO
Product Information
https://www.peri.com/en/products/scaffolding.html
PROCURUMENTLOC
Procurument Locations
https://www.peri.com/en/company/locations.html#view=list
DOCUMENTS
https://www.peri.de/produkte/geruestsysteme/arbeitsgerueste-und-geruest-plattformen/peri-up-flex-bewehrungsgeruest.html
DOCUMENTSADD
Documents Additional
https://www.peri.com/en/products/software-and-apps.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale